??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
9047564
HELP_VARIABLE
Nennlänge
280 mm
Lochabstand
160 mm
Mindestkorpustiefe
293 mm
Bestellnummer
9047564
Embedded user actions
Preview - Generation
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D